Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101811 - MENTHA piperita 'Bergamote'
Nomenclature
VEGECAD - 101811 - MENTHA piperita 'Bergamote' - G8
LNBE
Nom Scientifique
MENTHA piperita 'Bergamote'
LNB
Nom Commun
Menthe, Menthe bergamote
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, odeur de bergamote, fleurs lilacées. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ces plantes drageonnantes très rustiques se déclinent en de nombreuses variétés fort décoratives et aux diverses saveurs. Planter en sol humifère et frais en pleine terre ou pot.Fleurs lilacées groupées à l'aisselle des feuilles. Odeur de Bergamote.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Rabattre la touffe plusieurs fois dans la saison de végétation et dès qu'elle envahit pour renouveler le feuillage qui restera ainsi beau et bien odorant.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non