Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101813 - MENTHA requienii
Nomenclature
VEGECAD - 101813 - MENTHA requienii - G8
LNBE
Nom Scientifique
MENTHA requienii
LNB
Nom Commun
Menthe, Menthe de Corse
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.030 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage à forte odeur de menthe. Terrain sec à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ces plantes drageonnantes très rustiques se déclinent en de nombreuses variétés fort décoratives et aux diverses saveurs. Planter en sol humifère et frais en pleine terre ou pot.Tapis ras de tiges radicantes vert vif. Petites feuilles à forte odeur de menthe. Fleurs minuscules, violet clair.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien en situation ombrée et fraiche. Protéger en régions froides.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non