Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101815 - MENTHA suaveolens 'Variegata'
Nomenclature
VEGECAD - 101815 - MENTHA suaveolens 'Variegata' - G8
LNBE
Nom Scientifique
MENTHA suaveolens 'Variegata'
LNB
Nom Commun
Menthe douce
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage panaché crème, fleurs blanc bleuté. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ces plantes drageonnantes très rustiques se déclinent en de nombreuses variétés fort décorative et aux diverses saveurs. Planter en sol humifère et frais en pleine terre ou pot.Touffes buissonnantes. Feuillage vert, panaché de blanc crème. Fleurs blanches, lavées de bleu violacé.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Rabattre la touffe dès qu'elle n'est plus décorative en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non