Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10184 - ROSIER RUBY RUBY (R) 'Weksactrumi'
Nomenclature
VEGECAD - 10184 - ROSA RUBY RUBY (R) 'Weksactrumi' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA RUBY RUBY (R) 'Weksactrumi'
LNB
Nom Commun
Rosier Ruby Ruby
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier nain à floraison double rouge rubis intense
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Superbe petit rosier au feuilage vert foncé brillant, très remontant jusquaux gelées. Fleurs de plus de 25 pétales en belles grappes bien fournies. Parfum léger. Hauteur : 0,5m. Largeur : 0,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2004