Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
10185 - ROSIER MOONSTONE (R) 'Wekcryland' cov
Nomenclature
VEGECAD - 10185 - ROSA MOONSTONE (R) 'Wekcryland' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA MOONSTONE (R) 'Wekcryland' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Moonstone
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très grandes fleurs, blanc à liseré rose parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Fleurs de dimensions imposantes. 30 à 35 pétales. Bon rosier de jardin comme en fleur coupée. Doux parfum de Rose et de Thé. Floraison remontante. Hauteur : 1,2-1,4m. Traduction littérale : Rosier pierre de lune.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 1999