카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101854 - MISCANTHUS transmorisonensis
Nomenclature
VEGECAD - 101854 - MISCANTHUS transmorisonensis - G9
LNBE
Nom Scientifique
MISCANTHUS transmorisonensis
LNB
Nom Commun
Eulalie, Roseau de Chine
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
2.200 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert jusqu'en hiver, épis beige rosé. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffes hautes, dressées, d'une grande valeur décorative. Ils poussent bien en sol ordinaire, assez riche et plutôt frais. Employez les, isolés, en fond de massif ou pour constituer des écrans. Leurs fleurs et leurs feuilles sont des éléments intéressants en bouquet. Leurs couleurs automnales du jaune d'or au brun, sont très appréciées.Feuilles vertes, étroites, persistantes jusqu'en décembre. Inflorescences beige rosé largement dégagées du feuillage.
ENTR
Entretien
Éliminer les tiges pliées ou abîmées pendant l'hiver. Le feuillage sec ou vert restant donnera le relief et le graphisme aux massifs pendant l'hiver et se décorera les jours de givre. Rabattre les chaumes secs au plus tard avant le démarrage de la végétation printanière.
EPFL
Epoque de floraison
aout à novembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non