Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101864 - MOLINIA caerulea 'Heidebraut'
Nomenclature
VEGECAD - 101864 - MOLINIA caerulea 'Heidebraut' - G9
LNBE
Nom Scientifique
MOLINIA caerulea 'Heidebraut'
LNB
Nom Commun
Molinie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage fin vert glauque puis jaune roux. Terre de jardin, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Graminée adaptée au sol ordinaire plutôt frais, remarquable par la légèreté de ses inflorescences, bien détachées du feuillage souple, en touffe compacte.Feuillage fin vert glauque devenant jaune roux à l'automne. Epis bien droits et dorés.
ENTR
Entretien
Éliminer les tiges pliées ou abimées en fin d'automne. Les inflorescences sèches restantes donneront le relief et le graphisme aux massifs pendant l'hiver et se décoreront les jours de givre. Rabattre la touffe au plus tard, avant le démarrage de la végétation en février.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non