Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101867 - MOLINIA 'Les Ponts de Cé'
Nomenclature
VEGECAD - 101867 - MOLINIA 'Les Ponts de Cé' - G9
LNBE
Nom Scientifique
MOLINIA 'Les Ponts de Cé'
LNB
Nom Commun
Molinie
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Noir
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert à poupré, tiges et épis bruns. Terre de jardin, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Graminée adaptée au sol ordinaire plutôt frais, remarquable par la légèreté de ses inflorescences, bien détachées du feuillage souple, en touffe compacte.Feuillage vert foncé teinté de rouge à la fin de l'été. Les tiges décombantes d'abord vertes se nuancent de noir puis de pourpre lie de vin en automne. Les épis sont très denses, serrés et très noirs. Obtention Lepage.
ENTR
Entretien
Éliminer les tiges pliées ou abimées en fin d'automne, les chaumes robustes restants donneront le relief et le graphisme aux massifs pendant l'hiver et se décoreront les jours de givre. Rabattre la touffe au plus tard, avant le démarrage de la végétation en février.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non