Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101890 - MYOSOTIS palustris
Nomenclature
VEGECAD - 101890 - MYOSOTIS palustris - G8
LNBE
Nom Scientifique
MYOSOTIS palustris
LNB
Nom Commun
Myosotis des marais
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs bleu céleste. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Intéressant en groupe, au bord d'une pièce d'eau, en remplissage parmi des plantes de berges.Fleurs bleu céleste se renouvelant très longtemps. Massif, pièce d'eau, bord de ruisseau.
ENTR
Entretien
Tailler les fleurs fanées et les tiges sèches pour prolonger les floraisons. Tailler dès que la touffe n'est plus décorative. Elle se ressème abondamment.
EPFL
Epoque de floraison
mai à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non