您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: VégéCAD
Created: 28.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
VégéCAD
VEGECAD - 101915 - NYMPHAEA 'Ellisiana' - RN
VégéCAD
Vivaces et graminées
NYMPHAEA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{vegecad/vivaces_et_graminees/nymphaea/101915.prj},{NB=vegecad_101915_Nénuphar_RN_VIV1},{LHA=0.000},{D=1.00},{NBO=101915},{LNBE=NYMPHAEA 'Ellisiana'},{LNB=Nénuphar},{FAM=E},{LFAM=Vivaces},{LFAMBO=NYMPHEACEAE},{CDT=RN},{LCDT=RN},{COLLEC=3},{LCOLLEC=Aquatique},{CFE=RO},{LCFE=Rouge},{CFLE=FV},{LCFLE=Feuillage Vert},{EXP=100},{LEXP=Soleil},{TSOL=TH},{LTSOL=Terrain Humide},{PORT=0},{LPORT=étalé, parasol},{TARIF=D},{LTARIF=Prix fort},{INTP=Feuillage vert, revers rouge, fleurs rouge foncé. Aquatique : Prof. eau : 30 à 60 cm, au soleil.},{PH=N},{LPH=Neutre},{PARFUM=O},{LPARFUM=Oui},{CHUTE=C},{LCHUTE=Caduc},{SYMBOLE=VIV1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101915 - NYMPHAEA 'Ellisiana'
Nomenclature
VEGECAD - 101915 - NYMPHAEA 'Ellisiana' - RN
LNBE
Nom Scientifique
NYMPHAEA 'Ellisiana'
LNB
Nom Commun
Nénuphar
SYMBOLE
Choix du symbole
Vivace 1 ✔
Vivace 1
Vivace 1
Vivace 2
Vivace 2
Vivace 3
Vivace 3
Vivace 4
Vivace 4
Vivace 5
Vivace 5
Vivace 6
Vivace 6
Vivace 7
Vivace 7
Vivace 8
Vivace 8
Vivace 9
Vivace 9
Vivace 10
Vivace 10
Vivace 11
Vivace 11
Vivace 12
Vivace 12
Vivace 13
Vivace 13
Vivace 14
Vivace 14
Vivace 15
Vivace 15
Vivace 16
Vivace 16
Vivace 17
Vivace 17
Vivace 18
Vivace 18
Vivace 19
Vivace 19
Vivace 20
Vivace 20
Vivace 21
Vivace 21
Vivace 22
Vivace 22
Vivace 23
Vivace 23
Vivace 24
Vivace 24
Vivace 25
Vivace 25
Vivace 26
Vivace 26
Vivace 27
Vivace 27
Vivace 28
Vivace 28
Vivace grimpant 1
Vivace grimpant 1
Vivace grimpant 2
Vivace grimpant 2
Vivace grimpant 3
Vivace grimpant 3
Vivace grimpant 4
Vivace grimpant 4
Vivace grimpant 5
Vivace grimpant 5
Vivace grimpant 6
Vivace grimpant 6
Vivace grimpant 7
Vivace grimpant 7
Vivace grimpant 8
Vivace grimpant 8
Vivace grimpant 9
Vivace grimpant 9
LCDT
Conditionnement
RN
LHA
Hauteur Adulte
0.000
m
D
Densité
1.00
/m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Feuillage vert, revers rouge, fleurs rouge foncé. Aquatique : Prof. eau : 30 à 60 cm, au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plante rhizomateuse à feuilles rondes, flottantes et produisant des fleurs d'aspect varié particulièrement décoratives. Convient bien à la décoration des bassins. Plantez les dans une terre limoneuse, riche et dans une profondeur d'eau comprise généralement entre 30 et 100 cm.Feuillage vert foncé à revers rouge. Fleurs rouge foncé à l'ouverture et devenant plus clair, étamines orange. Prof. d'eau : 30 à 60 cm.
ENTR
Entretien
Supprimer, si possible, les fleurs fanées et les feuilles jaunies. Laisser une hauteur d'eau suffisante l'hiver afin que la glace ne touche pas les rhizomes. Diviser, si les souches sont trop envahissantes.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Oui
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non