Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101931 - OENOTHERA fruticosa 'Camel'
Nomenclature
VEGECAD - 101931 - OENOTHERA fruticosa 'Camel' - G8
LNBE
Nom Scientifique
OENOTHERA fruticosa 'Camel'
LNB
Nom Commun
Oenothère, Onagre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage jaune et vert, fleurs jaunes. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Rampants ou dressés, tous produisent une longue et éclatante floraison. Robustes et peu exigeants. Sols maigres, caillouteux chauds.Feuillage panaché jaune et vert. Fleurs jaune lumineux. Plante peu exigeante à la floraison généreuse.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées et raccourcir les tiges pour prolonger les floraisons. Rabattre les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non