Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101938 - OENOTHERA speciosa
Nomenclature
VEGECAD - 101938 - OENOTHERA speciosa - G8
LNBE
Nom Scientifique
OENOTHERA speciosa
LNB
Nom Commun
Oenothère, Onagre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs rose pâle veiné rose vif. Terre de jardin, soleil, mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Rampants ou dressés, tous produisent une longue et éclatante floraison. Robustes et peu exigeants. Sols maigres, caillouteux chauds.Plante drageonnante, touffe souple à feuillage vert grisâtre rougissant en automne. Grandes fleurs parfumées rose pâle veiné de rose plus soutenu.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées et raccourcir les tiges pour prolonger les floraisons. Rabattre les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non