카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101940 - OENOTHERA speciosa 'Rosea' (berlandieri)
Nomenclature
VEGECAD - 101940 - OENOTHERA speciosa 'Rosea' (berlandieri) - G8
LNBE
Nom Scientifique
OENOTHERA speciosa 'Rosea' (berlandieri)
LNB
Nom Commun
Oenothère, Onagre
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs rose vif strié carmin. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Rampants ou dressés, tous produisent une longue et éclatante floraison. Robustes et peu exigeants. Sols maigres, caillouteux chauds.Grosses fleurs rose vif strié de veines carmin, c?ur jaune verdâtre. Feuillage tâché de pourpre en automne.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées et raccourcir les tiges pour prolonger les floraisons. Rabattre les parties sèches dès qu'elles ne sont plus décoratives et au plus tard en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non