Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101946 - OMPHALODES verna
Nomenclature
VEGECAD - 101946 - OMPHALODES verna - G8
LNBE
Nom Scientifique
OMPHALODES verna
LNB
Nom Commun
Petite bourrache
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, fleurs bleu céleste. Terre de jardin, mi-ombre ou ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes de sous-bois rappelant le myosotis par ses fleurs. Rhizomateux. Feuilles arrondies, pointues, vert clair, formant tapis. Fleurs bleu céleste, centre clair. Couvre-sol en terrain frais, léger et humifères.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées. Rabattre les parties sèches en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
mars à mai
EPF
Epoque de feuillaison
février à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non