Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101948 - ONOPORDUM nervosum (acanthium)
Nomenclature
VEGECAD - 101948 - ONOPORDUM nervosum (acanthium) - G8
LNBE
Nom Scientifique
ONOPORDUM nervosum (acanthium)
LNB
Nom Commun
Chardon des ânes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
2.500 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage épineux, gris argenté, fleurs pourprées. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Bisannuel mais spectaculaire. Intéressant pour modifier l'aspect d'une plate-bande le temps d'un été. Se ressème facilement. Emplacements chauds, bien drainés.Feuillage ample, denté, épineux, gris argenté. Hampes ramifiées, ailées, épineuses. Fleurs pourprées rappelant un gros chardon.
ENTR
Entretien
Couper l'inflorescence sèche lorsqu'elle n'est plus décorative. Limiter les semis spontanés, si nécessaire.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non