Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101952 - OPHIOPOGON planiscapus 'Niger'
Nomenclature
VEGECAD - 101952 - OPHIOPOGON planiscapus 'Niger' - G8
LNBE
Nom Scientifique
OPHIOPOGON planiscapus 'Niger'
LNB
Nom Commun
Muguet du Japon
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Noir
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix fort
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage noir brillant, fruits noirs. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffes rhizomateuses à feuillage étroit, persistant, utilisable en groupes assurant une bonne garniture du sol. Culture facile en sol léger, humifère, plutôt acide.Étonnant feuillage noir brillant, formant des tapis denses à croissance lente. Fleurs blanc rosé. Fruits noirs. Bordure, massif, tapis.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Protéger l'hiver en régions très froides.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non