Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101953 - ORIGANUM 'Bristol Cross'
Nomenclature
VEGECAD - 101953 - ORIGANUM 'Bristol Cross' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ORIGANUM 'Bristol Cross'
LNB
Nom Commun
Origan
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert glauque, fleurs rose lilas vif et pourpre. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Feuillage aromatique. Peu exigeants. Recommandés pour les emplacements secs et chauds. Massif, rocaille.Fines tiges pourpré foncé. Petites feuilles opposées vert légèrement glauque. Fleurs rose lilas vif aux bractées pourpres en forme de crosse.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler les tiges sèches durant l'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non