Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101961 - ORIGANUM vulgare 'Aureum'
Nomenclature
VEGECAD - 101961 - ORIGANUM vulgare 'Aureum' - G8
LNBE
Nom Scientifique
ORIGANUM vulgare 'Aureum'
LNB
Nom Commun
Origan, Marjolaine
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.350 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage arrondi jaune d'or, fleurs blanches. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Feuillage aromatique. Peu exigeants. Recommandés pour les emplacements secs et chauds. Massif, rocaille.Touffe buissonnante. Feuilles arrondies, jaune d'or, lumineux devenant plus foncé en vieillissant. Fleurs blanches.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Tailler les tiges sèches durant l'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non