Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101969 - OSMUNDA regalis
Nomenclature
VEGECAD - 101969 - OSMUNDA regalis - G9
LNBE
Nom Scientifique
OSMUNDA regalis
LNB
Nom Commun
Osmonde royale
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
1.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Frondes vertes puis bronze. Sols frais à humides à mi-ombre ou à l'ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes spectaculaires après quelques années. Frondes vert clair à divisions larges, arrondies. Magnifiques couleurs automnales. Sols tourbeux, humifères, frais à humides.
ENTR
Entretien
Couper les feuilles abimées qu'elles soient fraîches ou sèches l'hiver. Rabattre au plus tard au redémarrage de la végétation et nettoyer la touffe.
EPFL
Epoque de floraison
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non