Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101974 - PACHYSANDRA terminalis 'Variegata'
Nomenclature
VEGECAD - 101974 - PACHYSANDRA terminalis 'Variegata' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PACHYSANDRA terminalis 'Variegata'
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.250 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert grisâtre marginé de blanc. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Excellent couvre-sol, rhizomateux, à feuillage persistant, coriace. Peu exigeant, il préfère les sols frais et s'installe rapidement en terre humifère.Végétation plus modérée. Feuillage vert grisâtre marginé de blanc.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier n'étant pas invasif. Réduire la végétation tous les 3 ou 4 ans, si les touffes sont moins belles.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non