Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102 - BERBERIS verruculosa
Nomenclature
VEGECAD - 102 - BERBERIS verruculosa - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS verruculosa
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles vert foncé bleuté, fleurs jaunes en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Charmant petit arbuste persistant, compact et dense, aux rameaux souples retombants. Plante saine et rustique, mellifère. Petit feuillage persistant vert foncé brillant à revers mat vert-blanc bleuté. Petites fleurs jaunes en bouquets ronds en Mai-Juin suivie de fruits bleu-noir en Septembre-Octobre. Hauteur et largeur : 1,50-2m. Convient isolé, en haie libre ou haie défensive, taillée ou non.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Ernest Wilson (GB) 1904