Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1020 - SASSAFRAS albidum
Nomenclature
VEGECAD - 1020 - SASSAFRAS albidum - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
SASSAFRAS albidum
LNB
Nom Commun
Sassafras blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage couleur feu en automne ; fleurs jaunes
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance lente Atteint 8 m Odeur de citronnelle
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis