Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102024 - PANICUM virgatum 'Rotstrahlbusch' ('Hänse Herms')
Nomenclature
VEGECAD - 102024 - PANICUM virgatum 'Rotstrahlbusch' ('Hänse Herms') - G9
LNBE
Nom Scientifique
PANICUM virgatum 'Rotstrahlbusch' ('Hänse Herms')
LNB
Nom Commun
Panic
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert et pourpre. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Graminée très appréciée pour sa structure et pour la légèreté de ces inflorescences nuageuses. Elle s'adapte à tous les sols mais pousse particulièrement bien en sol caillouteux, calcaire et plutôt frais.Feuillage vert émeraude devenant rouge l'été. Couleur flamboyante à l'automne.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences sèches en automne avant la dissémination des graines. Les semis spontanés peuvent envahir. Rabattre la touffe au plus tard avant le démarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
aout à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non