카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102030 - PAPAVER nudicaule
Nomenclature
VEGECAD - 102030 - PAPAVER nudicaule - G8
LNBE
Nom Scientifique
PAPAVER nudicaule
LNB
Nom Commun
Pavot, Pavot d'Islande
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Variées
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage bleuté, fleurs aux tons variés. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre offre une grande diversité de tailles et de couleurs. Préfère les sols bien drainés.Feuillage bleuté, découpé. Fleurs aux tons brillants, variés, blanc, jaune, orange, rouge en mélange.
ENTR
Entretien
Couper les capsules après floraison ou laisser les graines se ressemer. Le feuillage disparait en fin d'été, attention à ne pas bêcher la motte.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
septembre à juillet
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non