Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102031 - PAPAVER nudicaule 'Matador'
Nomenclature
VEGECAD - 102031 - PAPAVER nudicaule 'Matador' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PAPAVER nudicaule 'Matador'
LNB
Nom Commun
Pavot, Pavot d'Islande
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.500 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage bleuté, fleurs rouge écarlate. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre offre une grande diversité de tailles et de couleurs. Préfère les sols bien drainés.Feuillage bleuté, découpé. Sélection à fleurs rouge écarlate.
ENTR
Entretien
Couper les capsules après floraison ou laisser les graines se ressemer. Le feuillage disparait en fin d'été, attention à ne pas bêcher la motte.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
septembre à juillet
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non