Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102042 - PAPAVER orientale 'Orangeade Maison'
Nomenclature
VEGECAD - 102042 - PAPAVER orientale 'Orangeade Maison' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PAPAVER orientale 'Orangeade Maison'
LNB
Nom Commun
Pavot, Pavot d'Orient
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert, fleurs orange, sans macule. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Grand feuillage vert foncé, découpé, velu. Grandes fleurs, bonnes pour la coupe, mais à cueillir au stade du bouton. le feuillage disparaît après la floraison et repousse en automne. Apprécie les sols légers. Supporte la sécheresse et le calcaire.Fleurs orange, sans macule.
ENTR
Entretien
Couper les capsules après floraison ou laisser les graines se ressemer. Le feuillage disparait en fin d'été, attention à ne pas bêcher la motte.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juin
EPF
Epoque de feuillaison
septembre à juillet
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non