Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102057 - PARONYCHIA kapela ssp. serpyllifolia
Nomenclature
VEGECAD - 102057 - PARONYCHIA kapela ssp. serpyllifolia - G8
LNBE
Nom Scientifique
PARONYCHIA kapela ssp. serpyllifolia
LNB
Nom Commun
Rue des murailles
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.030 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert à brunâtre, bractées argentées. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Tapissante des sols poreux, rocailleux. Constitue une jolie couverture pour des plantes bulbeuses.Feuillage rond vert sombre, pourpre brunâtre en automne. Petites inflorescences argentées. Muret, rocaille, talus.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien une fois installé. Tailler, si besoin, les parties sèches et pincer les tiges pour favoriser la ramification.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non