Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102060 - PENNISETUM alopecuroides f. viridescens
Nomenclature
VEGECAD - 102060 - PENNISETUM alopecuroides f. viridescens - G9
LNBE
Nom Scientifique
PENNISETUM alopecuroides f. viridescens
LNB
Nom Commun
Herbe aux écouvillons
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, longs épis brun foncé à reflets roses. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Dommage qu'ils ne soient pas tous rustiques, ceux originaires des régions tropicales doivent être cultivés dans nos régions comme des annuelles (ex.: Pennisetum setaceum). Notre sélection se compose de variétés rustiques. Des panicules plumeuses, constituées d'épis cylindriques en forme d'écouvillons jaillissent du feuillage pour former des 'fontaines' de fleurs ( dénommé 'fountain grass' en anglais).Longs épis brun foncé à reflets roses, se détachant d'une touffe de feuillage large et dense restant vert jusqu'à l'hiver.
ENTR
Entretien
Rabattre la touffe sèche au plus tard avant le démarrage de la végétation en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
aout à decembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non