Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102087 - PENSTEMON hirsutus var. pygmaeus f. albus
Nomenclature
VEGECAD - 102087 - PENSTEMON hirsutus var. pygmaeus f. albus - G8
LNBE
Nom Scientifique
PENSTEMON hirsutus var. pygmaeus f. albus
LNB
Nom Commun
Galane, Penstémon hirsute
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs blanches. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Bien que les cultivars ne soient pas d'une rusticité à toute épreuve, leur floraison éclatante les classe parmi les meilleures plantes de plates-bandes. Terre ordinaire, drainée. Supporte la sécheresse.Forme à fleurs blanches.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non