Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102097 - PENSTEMON 'Sour Grapes'
Nomenclature
VEGECAD - 102097 - PENSTEMON 'Sour Grapes' - G9
LNBE
Nom Scientifique
PENSTEMON 'Sour Grapes'
LNB
Nom Commun
Galane
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, fleurs bleu lilas à gorge blanche. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Bien que les cultivars ne soient pas d'une rusticité à toute épreuve, leur floraison éclatante les classe parmi les meilleures plantes de plates-bandes. Terre ordinaire, drainée. Supporte la sécheresse.Fleurs bleu violacé clair à gorge blanche.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées, raccourcir le feuillage pour prolonger les floraisons. Tailler à 10 cm en fin d'hiver et éclaircir les tiges, si besoin. Protéger en climat très froid.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non