Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102103 - PEROVSKIA atriplicifolia 'Little Spire' ®
Nomenclature
VEGECAD - 102103 - PEROVSKIA atriplicifolia 'Little Spire' ® - G8
LNBE
Nom Scientifique
PEROVSKIA atriplicifolia 'Little Spire' ®
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.400 m
D
Densité
5.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante, compacte. Feuillage gris, fleurs bleu violacé clair. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes arbustives à rameaux caducs, garnis de feuillage aromatique. Apprécie les emplacements chauds et secs, en sol poreux, riche. Intéressant en compagnie des vivaces et des rosiers.Port compact. Feuillage découpé vert grisâtre. Fleurs bleu violacé.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales fanées pour prolonger les floraisons. Conserver celles de fin de saison qui apporteront relief et graphisme durant l'hiver. Tailler à 2 ou 3 yeux et à ras les tiges en surnombre avant le démarrage de la végétation.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non