Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102106 - PERSICARIA affinis 'Donald Lowndes'
Nomenclature
VEGECAD - 102106 - PERSICARIA affinis 'Donald Lowndes' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PERSICARIA affinis 'Donald Lowndes'
LNB
Nom Commun
Renouée, Renouée de l'Himalaya
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, fleurs roses puis pourpres. Terre de jardin, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre regroupe des espèces très différentes, de grande valeur ornementale. Robustes et vigoureux, leur implantation est rapide surtout dans les sols frais qu?ils affectionnent.Tapissant, compact. Fleurs rose brillant. Très belles couleurs automnales.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Couper les inflorescences sèches si elles ne sont plus décoratives.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non