Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102110 - PERSICARIA amplexicaulis 'Alba'
Nomenclature
VEGECAD - 102110 - PERSICARIA amplexicaulis 'Alba' - G9
LNBE
Nom Scientifique
PERSICARIA amplexicaulis 'Alba'
LNB
Nom Commun
Renouée, Persicaire amplexicaule
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, longs épis blancs. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre regroupe des espèces très différentes, de grande valeur ornementale. Robustes et vigoureux, leur implantation est rapide surtout dans les sols frais qu?ils affectionnent.Touffe vigoureuse et buissonnante. Ample feuillage vert, hérissé de longs épis blancs. Plante spectaculaire pour terrain frais ou bord de l'eau.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées et pincer la touffe pour prolonger les floraisons. Rabattre le feuillage sec dès qu'il n'est plus décorative et au plus tard avant le démarrage de la végétation en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non