Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102122 - PERSICARIA vacciniifolia
Nomenclature
VEGECAD - 102122 - PERSICARIA vacciniifolia - G8
LNBE
Nom Scientifique
PERSICARIA vacciniifolia
LNB
Nom Commun
Renouée
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, fleurs rose clair. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Ce genre regroupe des espèces très différentes, de grande valeur ornementale. Robustes et vigoureux, leur implantation est rapide surtout dans les sols frais qu?ils affectionnent.Tapissant. Rameaux fins. Petites feuilles coriaces, luisantes. Fleurs rose clair en épis. Bordure, rocaille, tapis.
ENTR
Entretien
Épointer les petites tiges après floraison. Tailler les rameaux en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non