Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102128 - PHAENOSPERMA globosa
Nomenclature
VEGECAD - 102128 - PHAENOSPERMA globosa - G8
LNBE
Nom Scientifique
PHAENOSPERMA globosa
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.100 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée verte, revers bleuté, graines brillantes. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
La brillance de ses graines donnent le nom à ce genre proche des bambous, appréciant la fraicheur et la terre riche. Feuillage large persistant vert foncé au revers bleuté. Floraison en panicules verticillées sur de longues tiges dès la fin du printemps. Les nombreux épis floraux produisent à maturité des graines rondes et brillantes.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées dès qu'elles ne sont plus décoratives. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
aout à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non