Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102129 - PHALARIS arundinacea
Nomenclature
VEGECAD - 102129 - PHALARIS arundinacea - G8
LNBE
Nom Scientifique
PHALARIS arundinacea
LNB
Nom Commun
Ruban de bergère
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.500 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, épillets verts puis bruns. Terre de jardin, soleil ou mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffe rhizomateuse, couvre-sol qui supporte tous les sols. Elle peut être envahissante en terre riche et avec de l'humidité qu'elle affectionne.Feuillage vert pointu. Chaumes dressés aux épillets vert puis brun roux. Utilisation pour la rétention des sols.
ENTR
Entretien
Tailler en cours de saison si le feuillage sèche à la base, la nouvelle végétation sera plus belle et se prolongera jusqu'à la fin de l'automne. Limiter les rhizomes en cas d'envahissement.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non