카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102130 - PHALARIS arundinacea 'Feesey'
Nomenclature
VEGECAD - 102130 - PHALARIS arundinacea 'Feesey' - G9
LNBE
Nom Scientifique
PHALARIS arundinacea 'Feesey'
LNB
Nom Commun
Ruban de bergère
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.700 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert, blanc crème et rosé. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffe rhizomateuse, couvre-sol qui supporte tous les sols. Elle peut être envahissante en terre riche et avec de l'humidité qu'elle affectionne.Très joli feuillage blanc crème à reflets rosés, bordé et strié de vert vif.
ENTR
Entretien
Tailler en cours de saison si le feuillage sèche à la base, la nouvelle végétation sera plus belle et se prolongera jusqu'à la fin de l'automne.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non