Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102136 - PHLOMIS lanata
Nomenclature
VEGECAD - 102136 - PHLOMIS lanata - G9
LNBE
Nom Scientifique
PHLOMIS lanata
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
3.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage gaufré grisâtre, fleurs jaune foncé. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Fortes touffes buissonnantes à feuillage velu. Les fleurs tubulées, arquées, sont groupées en couronnes, étagées sur les hampes dressées. Culture facile en sol ordinaire, profond, même sec.Arbuste à tige légèrement rosée. Petite feuille ronde gaufrée grisâtre, ourlée d'or. Fleurs jaune foncé.
ENTR
Entretien
Tailler dès que les graines ne sont plus décoratives pour arrondir la touffe et la garder compacte. Éliminer l'hiver les tiges en surnombre.
EPFL
Epoque de floraison
juin à aout
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non