Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102153 - PHLOX carolina 'Miss Lingard'
Nomenclature
VEGECAD - 102153 - PHLOX carolina 'Miss Lingard' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PHLOX carolina 'Miss Lingard'
LNB
Nom Commun
Phlox, Phlox de Caroline
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.800 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
touffe
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe arrondie. Feuillage vert foncé, fleurs blanc pur. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robustes et rustiques, c'est dans les sols humifères, neutres ou peu acides, qu'ils se développent le mieux. Ils acceptent bien une période de sécheresse mais préfèrent les terres légèrement fraîches.Touffe forte au feuillage allongé, vert foncé brillant, aux tiges vert clair surmontées de nombreuses panicules de fleurs blanc pur. Le pollen forme un petit ?il jaune d'or au centre.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
juin à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non