Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102163 - PHLOX 'Düsterlohe' (Paniculata Group)
Nomenclature
VEGECAD - 102163 - PHLOX 'Düsterlohe' (Paniculata Group) - G9
LNBE
Nom Scientifique
PHLOX 'Düsterlohe' (Paniculata Group)
LNB
Nom Commun
Phlox, Phlox haut des jardins
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.900 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe dressée. Feuillage vert, fleurs rouge violacé. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robustes et rustiques, c?est dans les sols humifères, neutres ou peu acides, qu?ils se développent le mieux. Ils acceptent bien une période de sécheresse mais préfèrent les terres légèrement fraîches. Végétation vigoureuse. Inflorescences larges.Fleurs rouge violacé.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe en fin d'automne et apporter une bonne fumure organique.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non