Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102189 - PHLOX 'Red Admiral' (Douglasii Group)
Nomenclature
VEGECAD - 102189 - PHLOX 'Red Admiral' (Douglasii Group) - G8
LNBE
Nom Scientifique
PHLOX 'Red Admiral' (Douglasii Group)
LNB
Nom Commun
Phlox
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
En forme de coussin. Feuillage vert, fleurs rouge cardinal. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Robustes et rustiques, c?est dans les sols humifères, neutres, peu acides ou peu calcaires, qu?ils se développent le mieux. Ils acceptent bien une période de sécheresse mais préfèrent les terres légèrement fraîches. Végétation compacte, tapissante et même couvre-sol. Coussin compact, très florifère. Fleurs rouge cardinal, très lumineux.
ENTR
Entretien
Après floraison, couper les fleurs fanées et épointer les tiges pour garder des touffes compactes.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non