Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102204 - PHRAGMITES australis
Nomenclature
VEGECAD - 102204 - PHRAGMITES australis - G9
LNBE
Nom Scientifique
PHRAGMITES australis
LNB
Nom Commun
Roseau des marais, Roseau commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
2.500 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage glauque, épillets beiges à brunâtres. Terrain humide au soleil.
LPH
Ph
Acide
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Roseau extrêmement robuste aux fortes racines rampantes. Très efficace pour épurer les eaux, il est très utilisé pour assainir les piscines biologiques ou les stations d'épuration. Profondeur d'eau: 0 à 30 cm.Feuilles glauques, longues, pointues, garnissant même les hampes. Grandes inflorescences vaporeuses aux épillets beiges à brunâtres.
ENTR
Entretien
Pratiquement sans entretien. Tailler éventuellement les tiges sèches en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juillet à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Oui
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non