카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102229 - PLEIOBLASTUS pygmaeus var.distichus
Nomenclature
VEGECAD - 102229 - PLEIOBLASTUS pygmaeus var.distichus - G9
LNBE
Nom Scientifique
PLEIOBLASTUS pygmaeus var.distichus
LNB
Nom Commun
Bambou
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante, couvre sol. Feuillage vert très brillant. Terrain sec au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Touffes rhizomateuses très vigoureuses en sol ordinaire ou frais.Le plus couvre-sol des bambous nains. Feuillage vert très brillant. Supporte la taille et remplace avantageusement le gazon dans certains cas.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier. Tailler ou faucher, si besoin. Limiter la touffe si elle devient envahissante.
EPFL
Epoque de floraison
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non