Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102238 - POLEMONIUM 'Sapphire'
Nomenclature
VEGECAD - 102238 - POLEMONIUM 'Sapphire' - G8
LNBE
Nom Scientifique
POLEMONIUM 'Sapphire'
LNB
Nom Commun
Valériane de Grèce
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.600 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Touffe étalée. Feuillage vert, fleurs bleu intense. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Plantes peu exigeantes et florifères, se développant facilement. Joli feuillage lobé. Préfèrent les sols légers, bien drainés.Hampes dressées. Fleurs bleu intense.
ENTR
Entretien
Couper les inflorescences fanées pour prolonger les floraisons. Tailler la touffe sèche en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
avril à juillet
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non