Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102290 - PRIMULA pubescens
Nomenclature
VEGECAD - 102290 - PRIMULA pubescens - G8
LNBE
Nom Scientifique
PRIMULA pubescens
LNB
Nom Commun
Primevère, Auricule des jardins
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Variées
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Rosette de feuillage gris bleuté, fleurs aux coloris variés. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Ce genre renferme environ 600 espèces. C'est donc une source inépuisable de plantes d'aspect varié. Toutes apprécient les sols humifères, frais et même humides.Touffes de rosettes de feuilles charnues, glauques, parfois farineuses. Grandes fleurs aux coloris variés, en mélange. Culture facile. Massif, bordure, auge, potée.
ENTR
Entretien
Couper les hampes florales fanées. Nettoyer la touffe en fin d'hiver, si nécessaire.
EPFL
Epoque de floraison
mai à juin
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non