Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102299 - PRUNELLA grandiflora 'Alba'
Nomenclature
VEGECAD - 102299 - PRUNELLA grandiflora 'Alba' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PRUNELLA grandiflora 'Alba'
LNB
Nom Commun
Brunelle
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.200 m
D
Densité
8.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
Tapissante couvre-sol. Feuillage vert, fleurs blanches. Terre de jardin au soleil ou à mi-ombre.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Tapissante, robuste et rustique, pour sol ordinaire ou maigre. Feuillage allongé, velu, entier ou découpé. Supporte les sols secs. Massif, bordure, rocaille.Fleurs blanches.
ENTR
Entretien
Couper les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non