Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102317 - PULMONARIA saccharata 'Dora Bielefeld'
Nomenclature
VEGECAD - 102317 - PULMONARIA saccharata 'Dora Bielefeld' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PULMONARIA saccharata 'Dora Bielefeld'
LNB
Nom Commun
Pulmonaire
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
6.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage vert clair, fleurs roses. Terre de jardin à toutes expositions.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Tapissante à feuillage ample caduc à semi-persistant, plus ou moins maculé ou ponctué de taches blanches et décoratif du printemps à l'automne. Floraison abondante dés fin d'hiver ou au début du printemps.Belle végétation vigoureuse. Feuilles vert clair légèrement maculées de blanc. Fleurs roses.
ENTR
Entretien
Couper les parties sèches après floraison. Nettoyer la touffe, si nécessaire, en fin d'automne.
EPFL
Epoque de floraison
mars à mai
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non