카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102322 - PULSATILLA vulgaris 'Rubra'
Nomenclature
VEGECAD - 102322 - PULSATILLA vulgaris 'Rubra' - G8
LNBE
Nom Scientifique
PULSATILLA vulgaris 'Rubra'
LNB
Nom Commun
Anémone pulsatille, Pulsatille printanière
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.300 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage vert, fleurs rouges à étamines jaunes. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Adaptées aux sols secs. Touffes de feuillage découpé se développant après la floraison. Fruits surmontés d'appendices plumeux, argentés, décoratifs. Massif, rocaille.Caduque. Feuillage finement découpé. Fleurs rouges à étamines jaunes.
ENTR
Entretien
Les fruits soyeux restent décoratifs longtemps. Tailler en fin d'automne les parties sèches.
EPFL
Epoque de floraison
avril à mai
EPF
Epoque de feuillaison
février à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non