Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102334 - RHODIOLA himalensis
Nomenclature
VEGECAD - 102334 - RHODIOLA himalensis - G8
LNBE
Nom Scientifique
RHODIOLA himalensis
LNB
Nom Commun
Rhodiole
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.100 m
D
Densité
9.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
étalé, parasol
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
En forme de rosette. Feuillage vert bleuté, fleurs mauve très pâle. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Persistant
COMM
Commentaire
Genre très proche du Sedum et comme lui rustique, à feuillage charnu, aimant les sols bien drainés au soleil.Feuillage vert clair bleuté persistant. Fleurs en panicules mauve très pâle.
ENTR
Entretien
Sans entretien particulier.
EPFL
Epoque de floraison
aout à octobre
EPF
Epoque de feuillaison
janvier à decembre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non