Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
102361 - RUDBECKIA triloba
Nomenclature
VEGECAD - 102361 - RUDBECKIA triloba - G8
LNBE
Nom Scientifique
RUDBECKIA triloba
LNB
Nom Commun
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
1.200 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
buissonnant
LTARIF
Tarif
Prix moyen
INTP
Intérêt Principal
Touffe buissonnante. Feuillage vert sombre, fleurs jaune d'or, disque noir. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Floraison massive. Excellentes plantes des massifs d'été et d'automne. Poussent bien en sol ordinaire. Résistent au sec, mais leur floraison nécessite une humidité suffisante.Touffes buissonantes. Feuillage vert sombre à 3 lobes ovales. Fleurs étoilées, jaune d'or à disque noir. Comportement bisannuel.
ENTR
Entretien
Supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons. Couper le feuillage sec dès qu'il n'est plus décoratif.
EPFL
Epoque de floraison
aout à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
avril à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non